Sie sind hier: Home / News / Neuheiten /
NEUHEITEN

Optokoppler 10 A

April 01, 2009

Mit einem Schaltstrom von 10 A sind die Optokoppler MIRO 6,2 Transistor 10 A von Murrelektronik besonders leistungsstark. Dennoch sind sie gerade einmal 6,2 Millimeter breit. Damit sorgen sie für Platzersparnis im Schaltschrank.

Optokopplermodule der MIRO-Reihe von Murrelektronik eignen sich als Koppel- und Trennelemente für vielfältige Steuerungsaufgaben. Sie bieten eine ganze Reihe von Vorteilen:

  • Lange Lebensdauer,
  • kein mechanischer Verschleiß,
  • keine Prellzeiten,
  • kürzere Schaltzeiten,
  • geringer Einschaltstrom,
  • keine Schaltgeräusche,
  • Schock- und Vibrationsunempfindlichkeit,
  • keine elektromagnetische Abstrahlung durch Schaltfunken.

Optional ist eine Variante des MIRO 6,2 Transistor 10 A mit Kurzschluss-Schutz erhältlich. Dieser schaltet beim Auftreten eines Fehlers den Ausgang sicher ab.