April 01, 2009
Übergabebausteine sind wichtige und bewährte Schnittstellen in der Maschineninstallation. Die Bausteine von Murrelektronik sind mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten in robuster Technik ausgestattet. Sie erfüllen drei wesentliche Funktionen: Sie gewährleisten eine sichere Datenübertragung von der Maschine an die Steuerung, sie ermöglichen die Signalübertragung innerhalb der Maschine oder der Steuerungseinheit und sie sorgen für rationelle Verdrahtung im Steuerungsbau.Neu bei den Übergabebausteinen UG SUB ist, dass Murrelektronik diese in den Varianten Stift oder Buchse (9- bis 37-polig) nun mit verändertem Anschlusskonzept anbietet. Sie sind fortan auch mit Federkraftklemmen erhältlich. Damit lassen sich wartungsfreie Verbindungen erstellen, die sich auch durch Vibrationen nicht erschüttern lassen. Das entspricht ganz dem Gedanken rationeller Anschlusstechnik.