Mai 20, 2008
Cube67 ist ein modulares und flexibles Automatisierungssystem. Ein neu entwickeltes Erweiterungsmodul bringt jetzt noch mehr Leistung in das System. Mit 16 multifunktionalen Ein- oder Ausgängen mit 1,6 A und weiteren 16 Ausgängen mit 2 A Ausgangsstrom eignet es sich hervorragend für den Einsatz im Hydraulikbereich. Aufgrund der erhöhten Leistung und der Zweifachbelegung der Steckplätze können beispielsweise Doppelventile problemlos angeschlossen werden. Das I/O-Modul verarbeitet bis zu 32 Signale. Dadurch lassen sich unter den einzelnen Busknoten eines Systems Lösungen mit hoher I/O-Zahl realisieren. Über jeden 7/8’’-Stecker können zwei getrennte Lastspannungskreis mit bis zu 9 A realisiert werden. Damit können mit dem Modul insgesamt vier Spannungskreise realisiert werden. Weil das I/O-Modul als Erweiterungsmodul ausgeführt ist, lässt sich die Systemverbindung direkt zu weiteren Modulen durchschleifen.