Sie sind hier: Home / News / Neuheiten /
NEUHEITEN

Evolution - kompakt, kraftvoll und leistungsstark

April 16, 2008

Evolution steht für Weiterentwicklung. Darum passt dieser Name so gut zu den neuen dreiphasigen Netzgeräten von Murrelektronik. Es gibt sie für Ausgangsspannungen von 22 bis 28 VDC in Varianten von 5 bis 40 A. Sie sind eine konsequente und kontinuierliche Weiterentwicklung der bewährten Netzgerätebaureihe. Und dabei setzen die Evolution-Netzgeräte neue Maßstäbe: Sie sind kompakt, kraftvoll und leistungsstark.

Evolution-Netzgeräte eignen sich für den weltweiten Einsatz. Denn sie verfügen über einen weit gewählten Nenneingangsspannungsbereich von 360 bis 520 V AC, natürlich mit der vorgeschriebenen zusätzlichen Toleranz von jeweils 10 Prozent. Ihr Temperaturbereich ist großzügig gewählt. Ein reibungsloser Betrieb ist von minus 25 bis plus 70 Grad gewährleistet. Die Extra-Power-Funktion erlaubt es, für einen Zeitraum von bis zu vier Sekunden 50 Prozent mehr Leistung abzurufen – und damit Motoren zu starten oder große kapazitative Lasten zu bedienen. Und wenn mal eine Phase wegfällt, dann funktionieren die Netzgeräte auch dauerhaft mit zwei Phasen problemlos.

Evolution-Netzgeräte verfügen über eine sehr kompakte Bauform. Kühlrippen in innovativem Design, die zugleich das Gehäuse bilden, sorgen für eine optimale Wärmeableitung. Damit sind die Netzgeräte auch für den Einsatz in kleinen Schaltschränken geeignet. Durch ein integriertes Bezeichnungsschild an der Vorderseite des Netzgerätes kann dieses einfach und übersichtlich beschriftet werden. Die Montage erfolgt einfach an der Tragschiene – und genauso einfach ist eine Demontage per Hand von oben möglich.

Durch die cCSAus-Zertifizierung sind Evolution-Netzgeräte für den amerikanischen und kanadischen Markt zugelassen. Außerdem erfüllen sie den Semi F47 Standard. Damit ist auch bei Spannungseinbrüchen eine stabile Ausgangsspannung gewährleistet.

Evolution - kompakt, kraftvoll und leistungsstark