April 14, 2008
Die Lebensmittelindustrie stellt hinsichtlich Hygiene, Sauberkeit und Korrosionsschutz höchste Anforderungen an dort eingesetzte Produkte und Bauteile. In Anlagen zur Herstellung von Lebensmitteln wird daher auch überwiegend Edelstahl als Werkstoff eingesetzt. Damit lassen sich höchste Schutzarten und Beständigkeit realisieren.
Murrelektronik bietet eine breite Steckverbinderpalette an, die diesen hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie gewachsen ist.
Dazu wurden alle Metallteile der auf bewährter Technik basierenden Steckverbinder für den Bereich „Food & Beverage“ durch hochwertigen Edelstahl ersetzt. Das gewährleistet höchste Korrosionsbeständigkeit. Die helle Umspritzfarbe hilft bei der Erkennung von Schmutz oder unerwünschter Schimmelbildung. Das für Umspritzung und Leitungen verwendete Kunststoffmaterial erfüllt die Anforderungen der Lebensmittelindustrie in jeder Hinsicht.
Für Anwendungen im Hochdruckreinigungsbereich empfiehlt Murrelektronik den besonders robusten Steckverbinder M12 Steel. Mit seinem Volledelstahlgehäuse, seiner höchsten Beständigkeit gegen säure- und seifenhaltige Reinigungsmittel sowie seinem hohen Temperaturbereich bis zu 105° C eignet er sich auch für anspruchsvollste Anwendungen.