Sie sind hier: Home / News / Neuheiten /
NEUHEITEN

Geringer Aufwand, große Wirkung

August 22, 2007

Spannungsspitzen setzen Maschinen und Anlagen zu. Dabei lässt sich so leicht wirksam Abhilfe schaffen: Mit Entstörbauteilen von Murrelektronik. Die tragen zum EMV-gerechten Aufbau von Anlagen, Maschinen und Geräten bei. Und erhöhen so mit geringem Aufwand die Lebensdauer von elektronischen und elektrischen Teilen.

Beim Abschalten von induktiven Lasten wie Motoren, Schaltgeräten oder Ventilen entstehen Spannungsspitzen von bis zu mehreren kV. Mit einer Menge negativer Auswirkungen: Die Lebensdauer von Schaltkontakten reduziert sich, bei Motoren nehmen Windungskurzschlüsse zu, es kommt zu Fehlern im Steuerungsablauf, Schaltgeräte erleiden Defekte.

Spannungsspitzen lassen sich aber begrenzen. Werden Entstörmodule von Murrelektronik in unmittelbarer Nähe der Störquelle angebracht, dann sorgen sie dafür, dass die Spitzen weit niedriger ausfallen. Die Lebensdauer von Kontakten und Windungen steigt. Und der Anlagenbetreiber freut sich über eine erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit.

Murrelektronik arbeitet bei der Entwicklung von Entstörbauteilen eng mit den Herstellern von Schaltgeräten zusammen. So sind die Module präzise auf die einzelnen Typen abgestimmt, sie können passgenau mechanisch befestigt werden. Das garantiert optimale Entstörwirkung.

Bei den Motorentstörmodulen bietet Murrelektronik vielfältige Gehäusetypen an. Und mehrere Befestigungsmöglichkeiten. Zum Beispiel am Motorklemmenkasten, im Schaltschank, an der DIN-Schiene oder gar an der Unterseite von Schaltgeräten. In Maschinen und Anlagen, in denen Feldbussysteme zum Einsatz kommen, sind Entstörmodule für Motoren besonders wichtig, da die Gefahr von Busstörungen durch Spannungsspitzen sehr groß ist. Außerdem umfasst die Produktpalette ein breites Spektrum an Universalentstörmodulen. Damit lassen sich alle denkbaren Anwendungen für Entstörmodule abdecken.

Übrigens: Seit über 30 Jahren arbeitet Murrelektronik auch mit etablierten Schaltgeräteherstellern zusammen, die Entstörmodule aus Oppenweiler erfolgreich als OEM-Produkte vertreiben.

Entstörbauteile - Geringer Aufwand, große Wirkung