Oktober 09, 2006
Dezentrale Verteilersysteme und vorkonfektionierte Sensorleitungen sind ein wichtiger Baustein in der Maschineninstallation und lösen aufwändig verdrahtete und damit teure Klemmkästen ab. Die Verteiler werden in der Nähe des Prozesses platziert. Sie stellen über steckbare, vorkonfektionierte Leitungen die Verdrahtung von Sensoren und Aktoren zur Steuerung her.
Murrelektronik bietet mit passiven Steckverteilern MVP12 und MQ12 das optimale Team für Ihre dezentrale Maschinen- oder Anlageninstallation.
„Gesteckt – was sonst“ - nach diesem Motto können Montage-, Inbetriebnahme- und Servicezeiten, im Vergleich zur konventionellen Verdrahtung, wesentlich verkürzt und damit Kosten für Installation und Wartung gesenkt werden.
Durch Platzieren des MVP12-Verteilers direkt vor Ort und Verbinden der Sensoren und Aktoren durch vorkonfektionierte Anschlussleitungen MQ12 erreichen Sie kürzeste Installationszeit bei höchster Sicherheit und Geschwindigkeit.
Der passive Steckverteiler MVP12 ist besonders geeignet für den Einsatz in der Förder- und Montagetechnik, Prüftechnik und Robotik. MVP12 sammelt Sensorsignale an Maschinen und Anlagen direkt vor Ort ein.
MVP12 ist neben Ausführungen mit steckbarer Anschlusshaube und M23-Steckanschluss ab sofort auch mit fest umspritzter PUR Anschlussleitung erhältlich.
Zur vereinfachten Inbetriebnahme verfügt jeder Steckplatz über LED-Anzeigen zur Visualisierung der Signalzustände. Die wahlweise als 4 oder 8 Port Variante erhältlichen Steckverteiler können wahlweise „Inline“ (z.B. bei Montageprofilen) oder mit Standardisierter 3-Loch Befestigung montiert werden.
Die Verbindung zum Sensor oder Aktor übernimmt MQ12 das Schnellanschlusssytem für M12 bei dem sensorseitig nichts geändert werden muss.MQ12 ist zu handelsüblichen Systemen vollständig kompatibel und austauschbar. Der bestechend einfache Funktionsmechanismus ¼ Drehung- fest ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 80% bei der Installation.
MQ12 ist lieferbar als Buchse gerade und gewinkelt, mit offenem Leitungsende sowie als Verbindungsleitung.