Murrelektronik

Produktnyheter

nov 30, 2017

Emparro ACCUcontrol: Machines in bedrijf houden

Bij installaties en machines is niets ergerlijker (en duurder) dan ongeplande stilstand. De UPS-module Emparro ACCUcontrol van Murrelektronik, de uitbreiding van het krachtige Emparro-stroomvoorzieningssysteem, zorgt ervoor dat machines blijven draaien, door tijdens stroomuitval naadloos om te schakelen op accu-noodvoeding. De investering in een UPS-systeem betaalt zich bij een eerste optredende uitval vaak meteen al uit.

Op de UPS-module worden externe loodaccu’s aansloten met een capaciteit van maximaal 40 Ah, waardoor lange overbruggingstijden mogelijk zijn. Er is keuze uit een 20A- of een 40A variant. Voor montage van beide modellen is geen gereedschap nodig, opmerkelijk detail is dat de 20A variant met zijn inbouwbreedte van slechts 65mm zeer weinig ruimte in de schakelkast inneemt.

Predictive Maintenance – informeren vóór de uitval
Emparro ACCUcontrol controleert de interne weerstand van de aangesloten accu permanent. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, geeft het apparaat een waarschuwingssignaal via een meldcontact. De accu kan vervolgens tijdens het volgende geplande onderhoudsinterval vervangen worden. Dankzij deze vooruitziende informatie wordt onbedoelde uitval voorkomen en hoeft niet op stel en sprong de hulp van een servicemonteur worden ingeroepen.

Hoe koeler, hoe beter
Accu‘s houden van lage temperaturen; ze leveren dan meer vermogen en leven langer. Op basis hiervan is het laden van de accu met Emparro ACCUcontrol temperatuur gebaseerd. De laadspanning wordt aangepast aan de omgevingstemperatuur. Op deze manier wordt ook bij een hogere omgevingstemperatuur een maximale levensduur van de accu bereikt.

Eenvoudige aansluiting op IPC‘s
Emparro ACCUcontrol kan eenvoudig per mini-USB worden aangesloten op een industriële PC.
Dit betekent dat:

  • De industriële pc in het geval van een stroomuitval gecontroleerd wordt afgesloten;
  • De netspanning en laadtoestand van de accu live gemonitord wordt;
  • Bedrijfsomstandigheden kunnen worden vastgelegd in een protocol;
  • Bedrijfsparameters eenvoudig en ongecompliceerd ingesteld kunnen worden.

UPS-module of buffermodule op condensatorbasis?