Murrelektronik

Produktnyheter

mei 02, 2013

Cube20S - Smal, Snel, Betrouwbaar

Cube staat bij Murrelektronik voor modulaire veldbus oplossingen en maximale efficiëntie in machines en installaties. Het nieuwste lid van deze familie is Cube20S - een compact en krachtig veldbusstation voor in de schakelkast. De typische Cube modulariteit is hierbij consequent voortgezet.

Bij Cube20S worden smalle ingang en uitgang modules (bouwbreedte: 12,5 mm) met twee, vier of acht kanalen als ook functie modules naast de basismodule met geïntegreerde busnode gemonteerd. De veldbus- stations worden hierdoor precies zo in configuratie samengesteld, zoals de engineers het nodig hebben voor hun installatie oplossingen.

Op elke busnode kunnen maximaal 64 modules met een minimum aan installatiewerk gemonteerd worden. De montage is eenvoudig en voorkomt ook bedradingfouten: De modules worden met een schuif-mechanisme verpoolings zeker op een achterwand gemonteerd, waarin de aanvoerlijnen voor data en voeding reeds zijn ingebouwd. Als onderhoud nodig is, kunnen afzonderlijke modules in slechts een paar handelingen vervangen worden.

Bijzonder gebruiksvriendelijk is de codering en het diagnose concept van Cube20S: Naast de coderingstrips zijn LED’s gemonteerd – I/O-status  kan daarmee betrouwbaar afgelezen en toegewezen worden.

  • Veelzijdig: communicatie-interfaces, modules voor digitale en analoge signalen, teller kaarten, Voedingsmodules worden gekenmerkt met een andere kleur.
  • Eenvoudig: Veerklemmen vereenvoudigen het installeren.
  • Snel: Snelle responstijd van maximaal 20 microseconden.
  • Overzichtelijk: Precieze kanaaltoewijzing, duidelijke etikettering.
  • Veilig: Door de combinatie van Cube20S voedings- als ook output modules en Miro SAFE+ zijn passieve veilige applicaties mogelijk tot PLd.
  • Omvangrijk pakket toebehoren: componenten zoals Profibus stekkers, geconfectioneerde veldbus kabels en passieve Exact12 safety modules maken het pakket compleet.
  • Praktisch: Cube20S is ook verkrijgbaar als een set van Murrelektronik - bijvoorbeeld met gecodeerde modules, samengevoegd of gemonteerd op een DIN-rail

"Onze klanten in de industriële automatisering hebben behoefte aan compacte en flexibele oplossingen, die duurzaam en economisch zijn. Met Cube20S voldoen wij aan deze eisen. Wij bieden één van de meest effectieve en moderne decentrale I/O- systemen, dat beschikbaar is op de markt. In Cube20S combineren wij een hoge functionaliteit met een bijzonder slim mechanisch concept en daarmee een zeer compacte bouwvorm."

Ralf Matthews, Product Manager