Murrelektronik

Produktnyheter

feb 12, 2013

Emparro – Simply the Best

De geschakelde voeding met een maximaal rendement.

Murrelektronik presenteert Emparro, een zeer innovatieve voeding met een maximale efficiëntie en een minimaal vermogens verlies.De combinatie van een Power-Boost functie en een Power-Limiter uitgang maakt het opstarten van zware lasten erg makkelijk. Dankzijhet brede ingangsbereik is Emparro wereldwijd inzetbaar.

Efficiëntie staat tegenwoordig in de moderne geschakelde voedingen centraal. Je kunt stellen dat energie een kostbaar product is. Onbenutte
energie in de machines of toepassingen kunnen de kosten aardig opdrijven.

Emparro zet hiermee een nieuwe standaard,een innovatief schakelconcept maakt dit mogelijk.

De efficiëntie van Emparro bedraagt 95%, een indrukwekkend resultaat wat betekend dat uiteindelijk maar 5% van de energie onbenut blijft.

Vergelijken we dit met soortgelijke geschakelde voedingen met een efficiëntie van 90% waarbij dus 10% van het vermogen onbenut blijft kunnen we zeggen dat Emparro dit verlies tot 50% reduceert. Een indrukwekkende vooruitgangheeft direct invloed op uw portemonnee en zeker ook voor de levensduur van de machine.

Het geringe vermogensverlies resulteert in een geringere warmte ontwikkeling met als gevolg: minder stress voor de gebruikte componenten en verhoging van de levensduur van Emparro. Dit zelfde geldt voor de nabij de voeding geïnstalleerde componenten in de schakelkast. Deze componenten hebben er voordeel bij dat de omgevingtemperatuur lager is dan bij gebruik van minder efficiënte geschakelde voedingen. De levensduur van de omliggende componenten zal dus aanzienlijk langer worden wat uiteindelijk kostenverlagend werkt in de aanschafkosten alswel de onderhoudskosten. Een leuke bijkomstigheid is dat u nu ook eens kunt overwegen een kleinere schakelkast te gebruiken.

Toch is de efficiëntie niet het enige wat de Emparro tot een geavanceerde voeding maakt:

  • Emparro helpt bij opstarten: voor een tijdsbestek van 4 seconden levert Emparro door middel van de Power- Boost functie 150% vermogen. Met deze Power-Boost functie kunt u grotere lasten en capaciteiten opstarten zonder dat daarbij een andere voeding nodig is.
  • Emparro optimaliseert het gedrag bij overbelasting: Bij kortsluiting of overbelasting behoud de uitgang van Emparro een constante stroom. Deze wordt begrenst op 100% nominaal (of tot 150% in de Power-Boost modus). Deze Power Limitter functie beschermt de voeding tegen schade veroorzaakt door overbelasting en is een ware hulp bij opstarten.
  • Emparro is een wereldspeler: De nieuwe geschakelde voeding van Murrelektronik heeft een breedingangsbereik van 85 tot 265 V AC (90 tot 250V DC), mede hierdoor is Emparro wereldwijd inzetbaar.

Emparro is verkrijgbaar in 7 verschillende modellen, met uitgangsspanningen van 12, 24 en 48 V, hiermee is Emparro biedt Emparro oplossing voor vele toepassingen.

De metalen behuizing optimaliseert de EMC eigenschappen. De bedrijfstemperatuur zit tussen de -25 tot +60 graden celcius en geeft hierin een constante spanning zonder derating. Door middel van het alarm contact is signalering op afstand mogelijk: het signaleert kortsluiting, overbelasting en extreme temperaturen.