Murrelektronik

U bent hier: Murrelektronik – stay connected / Nieuws / Product Nieuws

Product Nieuws

Het laatste van Murrelektronik

maart 29, 2018

Economisch en eenvoudig IO aansluiten met de IP67 IO-Link Hub

Met de nieuwe IO-Link-Hub’s van Murrelektronik worden meerdere digitale sensoren en actoren...  meer

maart 15, 2018

Emparro HD (Heavy Duty) - Perfect voor alle veeleisende omgevingscondities

De schakelende netvoeding Emparro HD is ontworpen voor toepassing in bijzonder veeleisende...  meer

februari 22, 2018

MASI20: Signalen op bijzonder economische wijze verbinden met de besturing

De installatieoplossing MASI, het AS-interfacesysteem van Murrelektronik, maakt eenvoudige en...  meer

februari 13, 2018

Uw eigen Mico Pro online samenstellen

Geen twee Mico-Pro-stations zijn gelijk aan elkaar. Het intelligente stroombewakingsysteem van...  meer

januari 18, 2018

Impact67: Steekplaatsen naar eigen behoefte parametreren

De compacte veldbusmodule Impact67 van Murrelektronik is er nu ook voor het EtherNet/IP protocol en...  meer

januari 09, 2018

IO-LINK-INDUCTIEVE-COUPLER: De contactloze connector

De IO-Link-inductieve-coupler van Murrelektronik draagt contactloos energie en bi-directionele...  meer

november 30, 2017

UPS-module of buffermodule op condensatorbasis?

Manuel Senk, Business Development Manager bij Murrelektronik legt uit welk concept bij welke...  meer

november 30, 2017

Emparro ACCUcontrol: Machines in bedrijf houden

Bij installaties en machines is niets ergerlijker (en duurder) dan ongeplande stilstand. De...  meer