Murrelektronik

Logistiek:

Eenvoudige installatie oplossingen voor complexe systemen met vele actuatoren en sensoren

Systemen in de logistiek en handling-industrie hebben grote afmetingen met veel actuatoren en sensoren. Het verminderen van de complexiteit van de installaties en het minimaliseren van de montage is een topprioriteit.

Eisen van de markt:

  • Kleine kabelgoten en minder kabels
  • Korte montagetijd en steekbare aansluitingen
  • Eenvoudige gedecentraliseerde installaties, zelfs over lange afstanden
  • Media-resistente componenten

Murrelektronik biedt:

  • Efficiënte oplossingen voor decentrale installatie
  • Kosteneffectieve snelle verbinding systemen
  • Betrouwbare stroomvoorziening oplossingen

Onze oplossingen voor de logistieke sector

Oplossingen voor materiaalstroom technologie

Onderhoudsvrije MB Cap buffer modules zorgen voor een hoge beschikbaarheid van het systeem. Het MQ12 snelle verbindingssysteem vermindert aansluittijd voor de actuatoren en sensoren met meer dan 80%.meer

Oplossingen voor gekoelde en diepgevroren Logistiek

De robuuste M12 connector M12 Steel van roestvrij staal is uitermate geschikt voor temperaturen van -40 tot +105 ° C. Speciale aansluitkabels van PUR en Santoprene materiaal zijn ontwikkeld voor toepassingen in de food & beverage industrie.
meer

Oplossingen voor het sorteren van planten

Cube20 beschikt over een kanaal dichtheid van bijna 500 I/O-punten op slechts 90 cm, waardoor het een uiterst compacte veldbus I/O-station voor in de schakelkast is. M8 connectoren zijn geschikt voor het aansluiten van sensoren in een beperkte ruimte.meer

Oplossingen voor luchthavenlogistiek

Murrelektronik's MASI veldbusmodules kunnen uitgebreide installaties economisch verbinden (bijvoorbeeld: bagage afhandeling). ECO-Rail voedingen zijn een ruimtebesparende oplossing voor decentrale stroomvoorziening.meer

Example of use:

Installation time reduced by 80%  meer

Produktnyheter:

Noodstop- en resetknoppen: plug-and-play  meer

Produktnyheter:

Eenvoudig toegang  meer

Produktnyheter:

Veelkleurige lichteffecten  meer