Murrelektronik

Food & Beverage en verpakken:

Hoge opbrengst, minimaal energieverbruik

Een betrouwbare en efficiënte productie-installatie met een constant hoge opbrengst is bij de productie van levensmiddelen heel belangrijk- net als in het achterliggende proces van primaire, secundaire of uiteindelijke verpakking.

Het is belangrijk om dure stilstandtijden te voorkomen. Tegelijkertijd speelt het energieverbruik een grote rol. Energie-efficiënte producten helpen te voldoen aan de strenge EU-doelstellingen voor productie-installaties inzake klimaatverandering.

In de natte zone, moeten de gebruikte producten voldoen aan de hoogste normen van hygiëne, reiniging en dichtheid. Ze moeten robuust, veilig en compact zijn met een lange levensduur.

Om efficiënt te kunnen werken, wordt u als machinefabrikant geconfronteerd met de uitdaging om het machineconcept zo mogelijk modulair op te bouwen, om de juiste oplossing te kunnen bieden voor de meest uiteenlopende eisen van de klant.

Wij accepteren deze uitdaging  en bieden u passende  oplossingen - afgestemd op de specifieke eisen binnen het bereik Food & Beverage en verpakking.

DE EISEN

  • Hoge betrouwbaarheid
  • Laag energie verbruik
  • Modulaire systemen
  • Robuuste producten
  • Compacte behuizingen
  • Hygiënisch design

MURRELEKTRONIK BIEDT:

  • Universele systeemoplossingen
  • Uitgebreide diagnose mogelijkheden
  • Hoge energie-efficiëntie
  • ECOLAB / FDA conform design + materialen

Onze oplossingen voor de Levensmiddelenbranche

Automatiserings oplossingen

Goede installatieconcepten verbinden alle I/O-punten in een installatie of machine op efficiënte wijze met de besturing. De definitie van efficiënt in de levensmiddelen- en verpakkingsindustrie kan echter sterk variëren afhankelijk van het toepassingsgebied, omdat er zeer verschillende eisen zijn.meer

Oplossingen voor procesbetrouwbaarheid en onderhoud

De beschikbaarheid van machines binnen de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie is prioriteit nummer één. Lange stilstandtijden voor machine omstellen of zelfs een machine storing moet in ieder geval worden vermeden, want ze betekenen onmiddellijk geldverlies!meer

Oplossingen voor de energieverzorging

Energie is in de voedingsmiddelenindustrie nodig voor de meest uiteenlopende gebieden. Regelrechte kostenposten zijn hier koelprocessen (koel- en vriesinstallaties), transport-, afvul- en energieverslindende machines in de productie. Volgens recente studies zijn de energiekosten in de producerende industrie een derde van de totale operationele kosten.meer

Oplossingen in hygiënisch design

Wanneer het gaat om hygiëne, reiniging of bescherming tegen corrosie, worden binnen de levensmiddelenindustrie geen compromissen gemaakt. Vuil moet gemakkelijk verwijderd kunnen worden en mag zich niet vastzetten. De eisen die aan machines en apparatuur op het gebied van hygiëne en bestendigheid worden gesteld nemen voortdurend toe.meer

Produktnyheter:

Cube67+ Now Available for Profinet IO  meer

Produktnyheter:

The Perfect Service Interface  meer

Example of use:

Installation time reduced by 80%  meer

Produktnyheter:

Forever bright  meer