Murrelektronik

Informations sur les produits

jan 09, 2017

La sécurité pour les applications automobiles

La protection optimale pour les personnes et les matériels

Avec le module push-pull de la série MKV Metal et sa boîte de distribution MVP12 Metal, Murrelektronik présente une solution intéressante pour les applications automobiles qui, en cas de défaillance, permet de couper sans risque l'alimentation IO-Link en combinaison avec le relais de sécurité.

Le module maître IO-Link MKV compact et robuste est idéal non seulement pour la connexion des capteurs numériques, actionneurs, dispositifs IO-Link (classe B) mais également pour l'intégration de ceux-ci dans les systèmes de bus de terrain basés sur PROFINET IRT et RT (avec échange de données temps réel ou temps réel isochrone).

Grâce à l'isolation galvanique des capteurs et actionneurs dans le module maître, les sorties peuvent être coupées sans danger. Cela vaut également pour les sorties numériques du concentrateur IO-Link, qui sont également isolées galvaniquement des entrées et coupées ensemble de manière sécurisée si elles sont connectées à un port IO-Link du nouveau module maître MKV Metal.

De cette manière, des solutions de sécurité peuvent être créées jusqu'au niveau de performance D. Une installation sûre et rentable est donc possible pour beaucoup d'applications dans l'atelier de carrosserie automobile.

PROFINET IRT garantit des temps de cycle jusqu'à 31,25 µs. Cela autorise, outre les dispositifs IO-Link et les actionneurs numériques, l'intégration de moteurs synchrones dans le réseau.