Murrelektronik

Informations sur les produits

jan 09, 2017

Interface Modlink MSDD

Plus de 100 000 possibilités de connexion

Les interfaces pour panneau avant Modlink MSDD de Murrelektronik fournissent un accès pratique au contrôleur lorsque des tâches de maintenance ou de diagnostic sont nécessaires. Un grand avantage : Elles permettent de laisser l'armoire de commande fermée, ainsi les composants à l'intérieur continuent de fonctionner dans leur classe de protection spécifiée. Cela garantit que les règles de sécurité afférentes au fonctionnement des systèmes électriques sont toujours respectées.

Modlink MSDD est un système modulaire basé sur des cadres standard (simple ou double) avec plusieurs inserts différents à monter. Cette variété offre plus de 100 000 possibilités de connexion. Parce que les dimensions de montage sont les mêmes quelle que soit la connexion privilégiée, le travail du concepteur est facilité et les entreprises tournées vers l'exportation sont en mesure de réagir rapidement aux exigences spécifiques à un pays. Le boîtier n'a pas besoin d'être remanié. Ces interfaces s'installent simplement dans l'insert spécifique au pays. Modlink MSDD est une solution testée et éprouvée, parfaitement pensée jusque dans les moindres détails.

Les inserts simple cadre qui offrent un espace pour une prise et un connecteur pour transmission de données en font une solution compacte. La plaque de blindage est un composant clé : elle augmente la compatibilité électromagnétique et prévient directement les interférences pouvant influer négativement sur la qualité des données, un facteur essentiel dans les communications sécurisées.