Murrelektronik

Informations sur les produits

jan 09, 2017

Bouton d'ARRÊT D'URGENCE avec bouton RESET éclairé

Effets lumineux multicolores

Les boutons d'ARRÊT D'URGENCE et RESET de Murrelektronik sont intégrés dans les installations électroniques utilisant des câbles standard M12 préconfigurés. Une solution qui fait gagner du temps et réduit le risque de câblage erroné. Le concept « Plug & Play » rend l'intégration des dispositifs de commande dans les machines et systèmes plus rapide.

Ils sont utilisés lorsque des dispositifs de signalisation et de commande sont inclus dans les systèmes décentralisés, par exemple sur les barrières protectrices ou les postes de production. Les versions très compactes d'une largeur de 42 mm sont parfaites pour connecter des profilés en aluminium standard.

Nouveau ! Murrelektronik propose maintenant une version du bouton d'ARRÊT D'URGENCE avec un bouton RESET éclairé dans le boîtier. Il peut être intégré dans l'installation de manière à ce que ce bouton soit éclairé lorsqu'un redémarrage est possible. Cinq capuchons de bouton en couleur sont inclus dans chaque emballage qui permettent de créer l'effet lumineux coloré désiré.