Murrelektronik

Informations sur les produits

avr 10, 2018

Construire votre propre Mico Pro Online

Chaque station Mico Pro est unique. L'actuel système de monitorage intelligent de Murrelektronik peut être entièrement personnalisé pour répondre au mieux aux besoins de l'application. Le nouveau configurateur en ligne rend ce processus facile.

Mico Pro de Murrelektronik garantit une alimentation électrique fiable. Ce système librement configurable surveille la charge et les courants de commande de façon continue et identifie les moments critiques juste à temps. Il indique la charge maximale et commute de manière fiable les canaux défectueux pour éviter les défaillances complètes des installations et des machines et assurer une disponibilité maximale. Cette fonctionnalité est basée sur ses caractéristiques de déclenchement brevetées, qui suivent le principe : « aussi tard que sûr, mais aussi sûr que possible »

Mico Pro présente une conception modulaire : chaque station est composée d'un (ou plusieurs) modules d'alimentation et les modules de sortie fins permettent des configurations qui offrent le meilleur rapport coût-bénéfice pour l'application ainsi que l'utilisation optimale de l'espace.

Planification de la station en ligne optimale

Le configurateur Mico Pro en ligne permet aux planificateurs d'assembler le système facilement. Ils peuvent construire leur Mico Pro en ligne personnalisé en quelques clics. Les modules de puissance et de sortie peuvent être ajoutés à la configuration et le positionnement à n'importe quel endroit. Les planificateurs reçoivent immédiatement un aperçu de quoi aura l'air leur unité Pro Mico personnalisée. L'espace requis dans l'armoire de commande, ainsi que la valeur de courant totale nécessaire pour sélectionner un bloc d'alimentation optimal, sont calculés et affichés en permanence. En d'autres termes, la configuration est soumise à une vérification de faisabilité en continu.

Mettez-la dans votre panier en un seul clic

Lorsque vous avez terminé la configuration, tous les paramètres sont documentés et peuvent être téléchargés comme une feuille de calcul Excel ou un document PDF. La configuration peut également être envoyée au panier de la boutique en ligne de Murrelektronik en un seul clic. Bien sûr, la configuration peut également être sauvegardée afin d'être chargée à nouveau et modifiée pour les projets futurs.

micopro.murrelektronik.com