Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Industries / Logistique / Présentation

Logistique:

Des solutions d’installation simplifiées, pour des systèmes complexes possédant de nombreux actionneurs et de nombreux capteurs.

Les systèmes du secteur de la logistique et du magasinage sont de grandes dimensions et comportent de nombreux actionneurs et capteurs. Il est primordial de réduire la complexité des installations et de réduire au maximum le temps d'assemblage.

Exigences du marché:

  • De petites goulottes de câbles et réduction du nombre de câbles
  • De temps d’installation réduits et connexions enfichables
  • Des installations décentralisées simples, même sur de longues distances
  • Des composants résistants à l’environnement

Murrelektronik offre:

  • Des solutions d'installation décentralisées efficaces
  • Des systèmes de connexion rapide économiques
  • Des solutions d'alimentation fiables

Nos solutions pour la logistique

Solutions pour la technologie de flux de matériaux

Les modules de réserve d’énergie MB Cap sans maintenance garantissent une haute disponibilité des systèmes. Le système de connexion rapide MQ12 permet jusqu'à 80 % de gain de temps sur le branchement des actionneurs et capteurs.plus

Solutions pour la logistique des réfrigérés et surgelés

Le robuste connecteur M12 Steel en acier inoxydable convient parfaitement pour des plages de températures comprises entre -40 et +105 °C. Des câbles de connexion spéciaux en PUR et Santoprene ont été conçus pour des applications dans les secteurs de l’agroalimentaire.
plus

Solutions pour les centres de tri

Cube20 offre une densité de canaux de presque 500 points d'E/S sur seulement 90 cm, ce qui en fait une station d'E/S de bus de terrain extrêmement compacte pour l'armoire de contrôle. Les connecteurs M8 sont adaptés à la connexion de capteurs dans un espace très réduit.plus

Solutions pour la logistique des aéroports

Les modules de bus de terrain MASI de Murrelektronik permettent de connecter à faible coût des installations complètes (par exemple : traitement des bagages). Des unités d'alimentation ECO-Rail constituent une solution compacte pour des alimentations décentralisées.plus