Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Enterprise / Centre de test

Centre d'essai

Le test de résistance pour tous les produits même dans les conditions les plus difficiles

Bien avant que les produits Murrelektronik soient mis sur le marché, ils subissent de nombreux tests. D'une part parce que les exigences légales doivent être respectées. Mais aussi pour satisfaire au critère de qualité des clients et de la société Murrelektronik elle-même. Murrelektronik a regroupé l'ensemble de ses essais dans un centre d'essai.

Le centre d'essai Murrelektronik tire son origine du laboratoire EMV. Dans ce laboratoire on certifie la tolérance électromagnétique des produits. La conformité avec les directives EMV est une condition importante à l'obtention de la marque CE. Le centre d'essai de la société Murrelektronik est accrédité pour la certification EMV.

La sécurité de la production est la cible de la directive basse tension : dans des conditions d'utilisation normale, les produits, même défectueux, ne doivent représenter aucun risque pour l'utilisateur. Le centre d'essai peut réaliser une grande partie des tests nécessaires à la justification du respect de ces directives, comme par exemple la mesure du courant de fuite, les contrôles de haute tension ou la détermination des distances d'isolement et des lignes de fuite.

Dans le domaine du test et de la validation, certaines propriétés techniques des produits sont examinées en détails et l'aptitude industrielle de chaque composant est démontrée. Des recherches sur la résistance à l'environnement et aux milieux nous renseignent sur la résistance des produits aux influences difficiles de l'environnement.Au cours d'un essai de longue durée, les produits sont testés pendant plusieurs semaines dans des conditions d'exploitation difficiles. Les résultats des essais de longue durée permettent d'augmenter le standard de qualité.Le centre d'essai de la société Murrelektronik est un prestataire de service interne important qui propose des essais à d'autres entreprises. Vous pouvez contacter le centre d'essai par téléphone, au 07191 47-334 ou par e-mail à pruefzentrum@murrelektronik.de

Représenté à travers le monde

Représenté à travers le monde

Contacts chez Murrelektronik. Vous trouverez des personnes compétentes dans nos succursales locales ainsi que chez nos partenaires – à travers le monde.

plus

Nouvelles

Master of All Processes

fév 12, 2018
Easy and cost-efficient connection of the Modlight70 signal tower using the Cube67 fieldbus system

Emparro ACCUcontrol: Keeping machines running

jan 29, 2018
Few things are as irritating (or expensive) as unplanned downtimes of plants and machines. The Murrelektronik...